Standart silindir ESNU-25-50-P-A

19271

GTIN 4052568003531

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
271 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı