Yuvarlak silindir CRHD-100- -PPV-A-MC
195518
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
10 mm - 500 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme