Yuvarlak silindir CRHD-50- -PPV-A-MQ-S6

195545

Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
10 mm - 500 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme