Yuvarlak silindir DSNU-40-320-P-A

195999

GTIN 4052568158507

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
320 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı