Yuvarlak silindir DSNU-50-40-P-A
196001
GTIN 4052568158521
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178.1 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı