Yuvarlak silindir DSNU-40-40-PPV-A
196031
GTIN 4052568158798
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme