Yuvarlak silindir DSNU-40-250-PPV-A

196038

GTIN 4052568158866

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme