Yuvarlak silindir DSNU-50-125-PPV-A
196045
GTIN 4052568158934
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178.1 N
Strok
125 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme