Yuvarlak silindir DSNU-63-200-PPV-A
196057
GTIN 4052568159054
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870.3 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme