Standart silindir DSBG-160-80-PPVA-N3

2029465

GTIN 4052568250577

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
160 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
12064 N
Strok
80 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme