Standart silindir DSBG-125-100-PPSA-N3

2159911

GTIN 4052568252564

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
100 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi