Standart silindir DSBG-125-250-PPSA-N3

2159916

GTIN 4052568252601

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
250 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi