Standart silindir DSNU-20-25-PPV-A
33974
GTIN 4052568009755
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
25 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme