Standart silindir DSNU-25-320-PPV-A

34721

GTIN 4052568010072

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme