Standart silindir DSNU-25-500-P-A
35192
GTIN 4052568115586
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
500 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı