Kompakt silindir DPDM-Q-32-5-PA
4828465
GTIN 4052568292218
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı