Kompakt silindir DPDM-25-50-PA

4829577

GTIN 4052568292454

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı