Kompakt silindir DPDM-25-5-S-PA

4829799

GTIN 4052568292461

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
269 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı