Kompakt silindir DPDM-25-15-P-PA
4829868
GTIN 4052568292515
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
221 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı