Kompakt silindir DPDM-6-5-PA

4830900

GTIN 4052568292522

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
17 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı