Kompakt silindir DPDM-Q-6-10-S-PA

4830971

GTIN 4052568292713

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
13 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı