Kompakt silindir DPDM-16-5-P-PA

4833321

GTIN 4052568293116

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
93 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı