Kompakt silindir DPDM-16-15-P-PA

4833323

GTIN 4052568293130

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
93 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı