Kompakt silindir DPDM-Q-20-10-P-PA

4840833

GTIN 4052568293642

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
130 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı