Kompakt silindir DPDM-Q-25-5-P-PA
4840838
GTIN 4052568293697
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
221 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı