Kompakt silindir AEN-S-10-5-I

4891759

GTIN 4052568419059

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
41.7 N
Strok
5 mm
Sönümleme
sönümleme yok