Kompakt Silindir AEN-S-40-25-I-P
5149289
GTIN 4052568794149
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı