Yuvarlak silindir DSNU-S-12-25-P-A-MQ

5211899

GTIN 4052568420376

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
67.9 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı