Yuvarlak silindir DSNU-S-16-15-P-A-MQ

5216088

GTIN 4052568420581

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı