Yuvarlak silindir DSNU-S-16-30-P-A-MQ

5216091

GTIN 4052568420611

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı