Yuvarlak silindir DSNU-S-16-150-P-A-MQ
5216100
GTIN 4052568420680
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
150 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı