Yuvarlak silindir DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ
5217241
GTIN 4052568420734
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi