Yuvarlak silindir DSNU-S-20-200-P-A-MX

5224647

GTIN 4052568421328

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
200 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı