Yuvarlak silindir DSNU-32-60-P-A
5249369
GTIN 4052568421991
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482.5 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı