Kompakt silindir AEN-S-6-10-I-A

5267301

GTIN 4052568422417

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
13 N
Strok
10 mm
Sönümleme
sönümleme yok