Kompakt silindir AEN-S-10-10-I-A

5269269

GTIN 4052568422431

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
41.7 N
Strok
10 mm
Sönümleme
sönümleme yok