Yuvarlak silindir DSNU-32-25-PPS-A

559295

GTIN 4052568205713

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482.5 N
Strok
25 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi