Yuvarlak silindir DSNU-40-320-PPS-A
559314
GTIN 4052568205904
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
320 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi