Kompakt silindir ADNGF-40-50-PPS-A

574037

GTIN 4052568221607

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi
Konum algılama
yaklaşım sensörü için