Stoper Silindir DFSP-20-10-DS-PA
576075
GTIN 4052568224394
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
1370 N
Strok
10 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için