Stoper silindir DFSP-32-15-DF-PA

576108

GTIN 4052568224721

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
3270 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için