Standart silindir CRDSNU-B-16-80-P-A-MG-A1
8073763
GTIN 4052568298036
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı