Yuvarlak silindir CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1

8073985

GTIN 4052568298210

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
80 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi