Kompakt silindir AEN-S-25-5-I-P-A
8076506
GTIN 4052568300395
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
259 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı