Stoper silindir DFST-50-30-Y4-A-G2
8090405
GTIN 4052568456481
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
3000 N
Strok
30 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için