Stoper Silindir DFST-50-30-L-Y4-A-G2

8090406

GTIN 4052568456498

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
3000 N
Strok
30 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için