Kompakt silindir AEN-S-40-25-A-P-A
8092160
GTIN 4052568302085
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
700 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı