Kompakt silindir AEN-S-25-10-A-P

8092179

GTIN 4052568461966

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
259 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı