Kompakt silindir AEN-S-20-10-A-P
8092219
GTIN 4052568461997
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
162 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı