Kısa stroklu silindir ADVC, AEVC
VDMA 24562'ye göre sabitleme için mükemmel sıkma kuvveti oranına ve delik düzenine sahip hızlı tepki veren silindir.
- Çok kısa yapı uzunluğu
- Küçük boyutta yüksek kuvvetler
- Dişi dişli ve erkek dişli piston mili
- Kurulum alanı ve yüksekliği optimize edilmiştir
- VDMA 24562'ye göre Ø 32 mm'den itibaren montaj deliği düzeni
- T oluk ve yuvarlak oluk için yaklaşım sensörü ile konum algılama için